Glijrail VX ESS

Bestelnr.: SV 9692050

Bestelnr.:
SV 9692050
Product omschrijving
null
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm, verzinkt
Levering
Incl. gatenband
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
313,9 mm
Belastbaarheid (statisch)
120 kg
1.200 N
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
CS Toptec
Diepte: 600 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
3,6 kg
Brutogewicht
3,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,09 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177045415
ETIM 9
EC002620
Product omschrijving
VX ESS-glijrail L: 313,9 mm, voor kast/behuizing D: 600 mm
Documentatie
Handleiding