Voor de opname van schuifladebatterijen.
- Bestelnr.:
- SV 9692051
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm, verzinkt
- Levering
- Incl. gatenband
Incl. bevestigingsmateriaal - Lengte
- 513,9 mm
- Belastbaarheid (statisch)
- 120 kg
1.200 N - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
CS Toptec
Diepte: 800 mm - Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 5,3 kg
- Brutogewicht
- 5,347 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177045422
- ETIM 9
- EC002620
- Product omschrijving
- VX ESS-glijrail L: 513,9 mm, voor kast/behuizing D: 800 mm
- Documentatie
- Handleiding