Combirail 19"/ETSI voor multifunctionele behuizingen

Bestelnr.: SZ 9751.600

Voor de interieuropbouw van multifunctionele behuizingen.

Bestelnr.:
SZ 9751.600
Materiaal
Roestvaststaal 1.4016 (AISI 430)
Levering

Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 22 HE
Geschikt voor
Behuizingstype: MFG 8
MFG 12
MFG 18
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,4 kg
Brutogewicht
1,42 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177980877
ETIM 9
EC000322
Product omschrijving
SZ combirail 19"/ETSI voor multifunctionele behuizingen MFG 8, MFG 12, MFG 18