Dubbelwandige behuizing voor buitenopstelling van aluminium met weerstandsklasse RC2.
- Bestelnr.:
- CS 9751912
- Product omschrijving
- 2-deurs, dubbelwandige behuizing voor buitenopstelling van aluminium met weerstandsklasse RC 2. Incl. kabelrangeersokkel. Voorbereid voor de opname van combirails 19"/ETSI en een Direct Air Cooling Systeem (DAC).
- Materiaal
- Kast/behuizing, dak, deuren(en), bodemplaat: aluminium, AlMg3, 2,0 mm
Montagepla(a)t(en): aluminium, AlMg3, 3,0 mm
Montagerail: roestvaststaal 1.4016 (AISI 430) - Oppervlak
- Poedercoating
UV-bestendig polyester - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Dubbelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd
Beschermdak met ventilatie, voorbereid voor de montage van een Direct Air Cooling-systeem (DAC)
Deurarretering met mechanische deuropeners (ca. 155°)
Zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027
Kabelrangeersokkel, rondom voorzien van panelen
Wartelplaten
Bodemplaat
Incl. 2 montageplaten
Vastgeschroefd tussenstuk - Afmetingen
- Breedte: 1.300 mm
Hoogte: 1.050 mm
Diepte: 500 mm - Afmetingen
- Totale hoogte: 1.600 mm
Hoogte regendak: 130 mm
Hoogte sokkel: 400 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 610 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm - Aantal deuren
- 2
- Deuropeningshoek
- ca. 155°
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem met enkele en dubbele sluitcilinder
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: BJ20027 - Wartelplaat
- Afmetingen: 2
Aantal: 3 - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 115 kg
- Brutogewicht
- 135 kg
- EAN
- 4028177980853
- ETIM 9
- EC000261
- Product omschrijving
- CS-multifunctionele behuizing MFG 12, 2-deurs, dubbelwandig, BHD 1300x1600x500 mm
- Documentatie
- Handleiding