Betonsokkel voor outdoor-behuizingen

Artikelnummer: CS 9765082

Betonsokkel voor CS Toptec- en Basic-behuizingen. Comfortabele inbouwset voor een eenvoudige, tijdbesparende montage op de standplaats.

Artikelnummer:
CS 9765082
Product omschrijving
Comfortabele inbouwset voor een eenvoudige, tijdbesparende montage op de standplaats. Sokkelplaat aan de voor-/achterzijde aan de binnenzijde vastgeschroefd en afneembaar t.b.v. servicewerkzaamheden.
Materiaal
Lichtbeton
Oppervlak
Onbehandeld
Levering
1 basisplaat
2 zijdelen
2 gedeelde sokkelplaten
Incl. montagemateriaal en bevestigingsschroeven voor behuizingsopbouw
Excavation depth
700 mm
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Afmetingen
Hoogte: 965 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: CS basicbehuizingen
Breedte: 600 mm
Diepte: 500 mm
Geschikt voor diepte
500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
200 kg
Brutogewicht
209 kg
Douanetariefnummer
68109100
EAN
4028177216761
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
CS-betonsokkel voor Outdoor-behuizingen, voor behuizingen BxD: 600x500 mm
Documentatie
Handleiding