Zijwand, schroefbaar voor CS Toptec

Bestelnr.: CS 9781880

Dubbelwandige, schroefbare zijwand, incl. dakzijstukken.

Bestelnr.:
CS 9781880
Materiaal
aluminium AlMg3
Oppervlak
Poedercoating
UV-bestendig polyester
Kleur
RAL 7035
Levering
Zijwanden
Dakzijstukken
Incl. aardings- bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: CS Toptec, koppelbaar
Hoogte: = 1.800 mm
Diepte: = 800 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Basismateriaal
Aluminium
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
57 kg
Brutogewicht
63 kg
EAN
4028177986060
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
CS-zijwand, dubbelwandig, voor HD: 1800x800 mm, aluminium AlMg3
Documentatie
Handleiding