CS Toptec, koppelbaar

Bestelnr.: CS 9782818

Koppelbare, dubbelwandige Outdoor-behuizing met 100 mm-sokkel, deur, achterwand en naadloos te bevestigen beschermdak. Het complete kastframe is beschikbaar voor een efficiƫnte en flexibele interieuropbouw. De behuizing is voorbereid voor de inbouw van een wandmontage-koelaggregaat Blue e+ Outdoor.

Bestelnr.:
CS 9782818
Uitvoering
voor koppeling
Met uitsparing voor outdoor-klimaatmoduul 1,5 kW
Materiaal
Behuizingsframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Vlakke delen en sokkelplinten: aluminium, AlMg3
Regendak: aluminium
Oppervlak
Poedercoating
UV-bestendig polyester
Kleur
RAL 7035
Levering
Koppelbare, dubbelwandige Outdoor-behuizing
Kastframe met 25 mm-systeemboring in het dak- en bodemframe alsmede verticale profielen met 2 bevestigingsniveaus
Frontdeur met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027
Achterwand
Regendak
Sokkel met geschroefde wartelplaten en geschroefde plinten voor en achter
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 800 mm
Afmetingen
Totale hoogte: 1.345 mm
Hoogte regendak: 45 mm
Hoogte sokkel: 100 mm
Aantal deuren
1
Sluiting
Uitvoering sluiting: 4-punts vergrendeling
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: BJ20027
Wartelplaat
Afmetingen: 2
Aantal: 2
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
IK-code
IK10
Opmerking
Alle vlakke delen verdubbeld en geaard (buitenwand op binnenwand)
Voor de opbouw van een vrijstaande kast zijn zijwanden voor CS Toptec, koppelbaar nodig
Opmerking
Voor het afsluiten van de uitsparing is een klimaatmoduul of een adapterplaat nodig
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
63,5 kg
Brutogewicht
73,5 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177986206
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
CS Toptec, koppelbaar, BHD: 800x1200x800 mm met uitsparing voor Outdoor-klimaatmoduul 1,5 kW
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions