Voor de opname van ventilatoren die in de uitsparing voor klimaatmodulen passen.
- Artikelnummer:
- CS 9828110
- Product omschrijving
- Voor de opname van ventilatoren die in de uitsparing voor klimaatmodulen passen.
- Materiaal
- Aluminium
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Adapterplaat
Designkap
Incl. bevestigingsmateriaal - Afmetingen
- Breedte: 467 mm
Hoogte: 1.042 mm
Diepte: 50 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7 kg
- Brutogewicht
- 7,6 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177963030
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- CS Adapter tbv Toptec met sparing koeler
- Documentatie
- Info sheet