Outdoor-behuizingen met 100 mm transportsokkel en rondom overstekend beschermdak. Zijwanden, achterwand en deur naar buiten toe compleet dubbelwandig, het volledige TS 8-frame is beschikbaar voor interieuropbouw.
CS Toptec
Bestelnr.: CS 9888560
Dit artikel is niet meer leverbaar per 30 aug 2026
Het artikel wordt vervangen door:
- Bestelnr.:
- CS 9888560
- Uitvoering
- Met uitsparing voor outdoor-klimaatmoduul 2 - 5 kW
- Product omschrijving
- Outdoor-behuizingen met 100 mm transportsokkel en rondom overstekend beschermdak. Zijwanden, achterwand en deur naar buiten toe compleet dubbelwandig, het volledige TS 8-frame is beschikbaar voor interieuropbouw.
- Materiaal
- Behuizingsframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Vlakke delen en sokkelplinten: aluminium, AlMg3
Regendak: aluminium - Oppervlak
- Poedercoating
UV-bestendig polyester - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Dubbelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd
Kastframe met 25 mm-systeemboring in het dak- en bodemframe alsmede verticale profielen met 2 bevestigingsniveaus
Frontdeur met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027
Zijwanden links en rechts
Achterwand
Regendak
Sokkel met geschroefde wartelplaten en geschroefde plinten voor en achter - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 800 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-code
- IK10
- Opmerking
- Alle vlakke delen verdubbeld en geaard (buitenwand op binnenwand)
- CS Toptec vormt de basis voor projectoplossingen in het outdoor-bereik. Deze kunt u onder deze bestelnummers aanvragen: Voor individuele opstellingen: 9774.099, voor koppeling: 9774.005
- Opmerking
- Voor het afsluiten van de uitsparing is een klimaatmoduul nodig
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 116 kg
- Brutogewicht
- 118 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177981942
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- CS TopTec-kast BHD: 800x1800x800 mm met uitsparing voor Outdoor-wandmontage-koelaggregaat 2,5 kW
- Documentatie
- Handleiding
- Databladen
- Technische gegevens