Sistemas de armários

  • Sistema de armário individual VX SE
    Sistema de armário individual VX SE

    Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Armários com largura entre 600 e 1800 mm e profundidade de 300 mm para aplicação na engenharia civil. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas e os armários mais largos substituem os sistemas modulares pequenos.

    More

  • Sistemas modulares TS 8 em chapa de aço
    Sistemas modulares TS 8 em chapa de aço

    Sistemas de armários modulares TS 8 – a plataforma para praticamente todas as aplicações. Juntamente com a respectiva linha de acessórios, todo armário atende perfeitamente às exigências de qualquer aplicação. O perfil da estrutura do TS 8 garante muito mais espaço e simplifica a instalação interna. Isso também possibilita a montagem modular em todos os lados.

    More

  • Sistemas modulares TS 8, distribuição de energia
    Sistemas modulares TS 8, distribuição de energia

    Sistemas modulares TS 8, para instalações de distribuição de baixa tensão com verificação do projeto conforme IEC 61 439-1/-2 e DIN EN 61 439-1/-2.

    More

+
[X] Close

Required