Sistemas de armários para TI

  • VX IT
    VX IT

    A solução para todas as aplicações de redes e servidores. Seja um rack para rede ou servidor para instalação em um data center do tipo edge, colocation ou hyperscale, o novo VX IT é a plataforma ideal que atende a todos os requisitos de uma moderna infraestrutura de TI. O novo VX IT tem como base um sistema modular, que, por meio de um configurador que considera as exigências individuais do cliente, possibilita encontrar uma solução customizada de forma rápida e fácil.

    More

  • TS IT
    TS IT

    A plataforma atende a todos os requisitos de um moderno rack para rede ou servidor. Instalação interna sem precisar usar ferramenta, elevada capacidade de carga e gerenciamento estruturado de cabos para aplicação universal como caixa de distribuição em um andar do edifício ou no centro de processamento de dados. O equipamento perfeito para todo sistema de climatização: porta transparente fechada para aplicações de servidores de alto desempenho com refrigeração LCP à base de gás refrigerante ou água ou portas ventiladas para climatização da sala.

    More

  • Caixa de gerenciamento de cabos para TS IT
    Caixa de gerenciamento de cabos para TS IT

    Para instalação, fixação e armazenamento de cabos ou como caixa vazia em instalações LCP com diferente quantidade de unidades.

    More

  • TX CableNet
    TX CableNet

    Chega de emaranhado de fios! No novo rack para TI, a Rittal reúne em uma solução inusitada vários anos de experiência e know-how na área de infraestrutura de rede - e coloca o gerenciamento de cabos em um novo patamar. Claramente estruturada e atendendo às exigências de cada aplicação, a linha de racks para TI oferece uma ótima visão geral e facilita a seleção dos produtos. As 13 variantes padrão com gerenciamento dos cabos adequado ao respectivo local de instalação oferecem opções de roteamento de grandes volumes, assegurando uma boa estrutura e ordem dos fios de TI. O novo princípio de roteamento dos cabos em cascata pelo teto mantendo o raio de curvatura crítico também minimiza o risco de danificação dos fios. O conceito eficiente de quadro com comprovada estabilidade e versatilidade, além de compatibilidade com os componentes do TS e VX, oferece mais potencial na montagem.

    More

  • Estrutura de distribuição
    Estrutura de distribuição

    Racks para distribuidor para uma acessibilidade ideal de todos os lados, durante a montagem e instalação, bem como circulação de ar ilimitada devido à estrutura aberta.

    More

+
[X] Close

Required