Chiller

  • Chiller Blue e+ 1 - 6 kW
    Chiller Blue e+ 1 - 6 kW

    Os Chillers Blue e+ são eficientes, versáteis e compactos. Eles refrigeram a água de forma centralizada e econômica, disponibilizando-a para, por exemplo, os trocadores de calor ar/água. Economia energética de até 70% graças aos componentes com regulagem de rotações e tecnologia inverter. Aprovações internacionais e capacidade de funcionar com diferentes voltagens para aplicação no mundo inteiro. O display de toque intuitivo e as interfaces inteligentes de comunicação facilitam o manuseio e a análise.

    More

  • Chiller Blue e 8 - 48 kW
    Chiller Blue e 8 - 48 kW

    Os Chillers Blue e em caixa vertical refrigeram a água de forma centralizada e econômica. A tecnologia de microcanais reduz o volume necessário de gás refrigerante. O display de toque intuitivo e as interfaces inteligentes de comunicação facilitam o manuseio e a análise. Funções de segurança integradas em série garantem proteção máxima. Pacotes opcionais pré-definidos também reduzem o prazo de entrega.

    More

  • Chiller TopTherm 1 - 6 kW
    Chiller TopTherm 1 - 6 kW

    Os modelos de Chiller TopTherm para montagem no teto ou da variante stand alone são versáteis e compactos. Eles refrigeram a água de forma centralizada e econômica, disponibilizando-a para, por exemplo, os trocadores de calor ar/água. Fornecimento padrão com condensador com nanorrevestimento.

    More

  • Chiller TopTherm montagem lateral
    Chiller TopTherm montagem lateral

    Os modelos de Chiller TopTherm para montagem lateral podem ser perfeitamente montados em portas ou laterais de armários. Eles refrigeram a água de forma centralizada e econômica, disponibilizando-a para, por exemplo, os trocadores de calor ar/água.

    More

  • Chiller TopTherm em armário
    Chiller TopTherm em armário

    Os Chillers TopTherm montados em armários VX25 ocupando superfície reduzida permitem ser perfeitamente integrados em módulos de armários. A estrutura modular de dupla frequência torna esses aparelhos altamente versáteis. Além disso, a função anticongelamento oferece ampla facilidade na manutenção e elevado grau de confiabilidade.

    More

+
[X] Close

Required