Acessórios para montagem
-
Security clip for Blue e+ fan-and-filter units / outlet filters
To prevent unintentional opening of the louvred grille during special situations, the security clip can be installed under the function logo, without having to use any tools. It can be used during inspections, for example, or for transportation.
-
Quadros de acabamento para condicionadores de ar planos
Os condicionadores de ar planos podem ser embutidos ou montados sobre uma porta ou lateral de armário. O quadro dá um acabamento visual perfeito ao condicionador de ar.
-
Quadro de troca rápida para condicionadores de ar montados no teto
A parte inferior do quadro de troca rápida é parafusada no armário junto com a vedação. Com a parte superior do quadro de troca que anteriormente foi montada no condicionador de ar, o condicionador de ar com conector pronto para instalação pode ser encaixado e removido por meio de fechos rápidos.
-
Quadro de guia para ventiladores modulares Vario
Quadro de guia para ventiladores modulares Vario: montagem diretamente no subrack ou por meio de duas cantoneiras no nível de fixação de 19".
-
Porta em chapa de aço para condicionador de ar Blue e+ IT para montagem lateral
Para a instalação do condicionador de ar para montagem lateral. O recorte na porta está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem lateral fique posicionado exatamente no meio da porta.
-
Chapa de teto para condicionador de ar Blue e+ TI para montagem no teto
Para a instalação do condicionador de ar para montagem no teto. O recorte na chapa de teto está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem no teto fique posicionado exatamente no meio do armário.