Acessórios para AX
-
Sistema de base soleira AX
A ampla abertura da cantoneira da base soleira possibilita o parafusamento diretamente na caixa pelo lado da frente. Os acabamentos encaixáveis oferecem acesso simples e rápido à base soleira, permitindo a utilização personalizada do espaço como, por exemplo, para gerenciamento dos cabos.
-
Base
Os acessórios para a base do armário oferecem versatilidade para a configuração da base, bem como para o transporte e estabilização do armário. Pés de nivelamento, rodas e acessórios para o transporte, chapas de base, subdivisões do sistema, proteção contra tombamento e componentes de fixação.
-
Tecnologia modular
Não importa se é necessário fazer o transporte de armários modulares completamente equipados ou se unidades individuais precisam ser colocadas no local de instalação - temos a solução ideal para todas as situações de modularidade ao estruturar armários: conexões e vedações para montagem modular, além de coberturas de vãos.
-
Porta interna para caixas AX
Para mais proteção contra o acesso indevido. Separação entre o nível de controle e dos equipamentos técnicos.
-
Visor e painel de comando
Displays, botões, interruptores e outros instrumentos de controle possuem proteção contra poeira, umidade e acesso indevido, com visual de alto padrão.
-
Sistemas de fecho
Os fechos padrão podem ser substituídos por todos os tipos de puxador e por outros modelos de fecho. Um fecho com botão de pressão é uma opção prática para abrir os armários e as caixas montadas na parede com rapidez, dispensando o uso de chave.
-
Porta, lado interno
Várias opções para fixar dispositivos para apoiar e arquivar documentos e instrumentos de visualização e de comando.
-
Fixação no teto/em parede
As exigências da área do teto do armário podem ser atendidas perfeitamente com os respectivos acessórios: transporte com talha ou guindaste, entrada de cabos, ventilação, módulos de sobrepor para caixas, réguas de proteção, peças para alívio da pressão e acessórios para fixação na parede ou em mastro.
-
Sistemas de trilhos
Todo ponto no interior do quadro pode ser alcançado com os sistemas de trilhos. Níveis adicionais de montagem, diferentes funções, como trilhos de suporte ou trilhos com perfil em C – praticamente não existem limites para a configuração personalizada.
-
Elementos de fixação
Inúmeros acessórios para fixação, como porcas gaiola, porcas deslizantes, parafusos e diversos elementos de montagem, para mais comodidade e eficiência na configuração interna do armário.
-
Tecnologia de montagem de 19"
Quadros com dobradiça, trilhos perfilados, kits para montagem de trilhos perfilados, acessórios para Rittal Data Rack, trilhos deslizantes, montagem em polegadas, patch panels, caixas de derivação, tecnologia LSA
-
Aterramento
Material para estruturar um aterramento seguro seguindo as normas da VDE e atendendo à Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão. Fitas de aterramento individuais ou sistemas completos adaptados aos respectivos modelos de armário para aterramento do quadro ou trilhos de aterramento.
-
Roteamento modular de cabos
Opções de roteamento modular de cabos estão disponíveis nos modelos em placa flangeada modular em plástico e quadro de vedação modular. O roteamento modular de cabos oferece ampla versatilidade na introdução dos cabos, inclusive de modelos pré-confeccionados. As vedações podem ser perfeitamente adaptadas aos respectivos diâmetros dos cabos. O quadro de vedação pode ser utilizado para montagem em qualquer superfície.
-
Placas flangeadas
Para os recortes das caixas para fixação na parede ou para montagem livre em superfícies. Para diferentes modelos de caixas e armários industriais. No caso das caixas de distribuição de rede de 19" para fixação na parede da série EL, opcionalmente placas flangeadas com régua de escova ou para prensa-cabos métricos.
-
Prensa-cabos
Prensa-cabos de poliamida, latão ou aço inoxidável, também disponíveis no modelo EMC. Os prensa-cabos estão disponíveis em modelos com elevado grau de proteção até IP 68 ou IP 69. Modelos de prensa-cabos próprios para aplicações que requerem alto padrão de higiene estão disponíveis para uso na indústria alimentícia ou em salas limpas.
-
Sistemas de iluminação LED
O sistema perfeito para iluminação de armários. Inovadora tecnologia de iluminação, perfeitamente adequada aos armários da Rittal. Inovadora tecnologia LED para mais luminosidade nas áreas internas do armário