Preparação para caixa de montagem interna

  • Trilho para montagem interna AX
    Trilho para montagem interna AX

    ***Novidade*** Trilho para montagem interna versátil em intervalos de 25 mm na caixa AX. Agora com maior capacidade de carga de 100 N pela montagem feita nos ressaltos da caixa.

    More

  • Trilho para montagem na base para AX
    Trilho para montagem na base para AX

    Trilho para montagem interna versátil na caixa AX, em combinação com o novo trilho para montagem interna AX. Para montar, por exemplo, sistemas de chassi VX 23 x 64 mm, sistemas de iluminação LED, além de guias para fixação de cabos e trilhos de suporte VX.

    More

  • Trilho para montagem interna para TP, armário compacto HD
    Trilho para montagem interna para TP, armário compacto HD

    Para montagem nos pinos roscados existentes. Com esquema de perfurações em três lados.

    More

  • Cantoneiras de montagem Para montagem interna
    Cantoneiras de montagem Para montagem interna

    Para a instalação de sistemas de chassi e trilhos de montagem na horizontal e na vertical. Comfort Panel com profundidade de montagem acima de 74 mm ou Optipanel com profundidade de montagem acima de 100 mm. Com a cantoneira e o trilho para montagem interna, o sistema de iluminação LED pode ser instalado sem necessidade de utilizar ferramenta e sem processamento mecânico da caixa.

    More

  • Trilho para montagem interna for AE/WM
    Trilho para montagem interna for AE/WM

    Para montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico. A montagem pode ser efetuada nas superfícies completas das laterais, da base e do teto.

    More

+
[X] Close

Required