Colunas de sinalização

  • Coluna de sinalização com e LEDs
    Coluna de sinalização com e LEDs

    Para identificar falhas e status operacionais de máquinas e processos automatizados em tempo real, a Rittal oferece uma linha versátil de colunas de sinalização para todas as aplicações. Se três cores padrão forem suficientes, o sistema de sinalização com três LEDs pronto para instalação é a solução ideal.

    More

  • Coluna de sinalização modular com IP 65
    Coluna de sinalização modular com IP 65

    Para identificar falhas e status operacionais de máquinas e processos automatizados em tempo real, a Rittal oferece uma linha versátil de colunas de sinalização para todas as aplicações. Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos, bem como plaqueta de legenda, no máximo com 5 elementos com a mesma voltagem.

    More

  • Coluna de sinalização modular com IP 54
    Coluna de sinalização modular com IP 54

    Configuração de até cinco elementos com a mesma tensão, elemento de luz com flash incl. lâmpada, pode ser diretamente colocada, elementos em diferentes cores e tensões.

    More

  • Elementos para montagem
    Elementos para montagem

    Para a fixação horizontal ou vertical na lateral do Comfort-Panel, Optipanel, outras caixas ou superfícies.

    More

+
[X] Close

Required