Opções para o Wire Terminal WT

  • Máquina de crimpagem LD-I para Wire Terminal WT 24/36
    Máquina de crimpagem LD-I para Wire Terminal WT 24/36

    A máquina de decapagem e crimpagem com acionamento eletropneumático e magazine duplo processa terminais isolados de cabos a granel com diâmetro entre 4 e 6 mm² (AWG 12 – 10) e extensão de crimpagem de 10 a 12 mm. A máquina de crimpagem LD-I possui uma interface para comunicação e integração total das funções na máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT da Rittal.

    More

  • Máquina de crimpagem RC-I para Wire Terminal WT 24/36
    Máquina de crimpagem RC-I para Wire Terminal WT 24/36

    Máquina de crimpagem com cinco magazines para o processamento de terminais isolados em rolo. Este equipamento possui uma interface para comunicação e integração total das funções na máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT da Rittal. Este item somente pode ser adquirido junto com o treinamento 5058.207.

    More

  • Opção de impressora para Wire Terminal WT
    Opção de impressora para Wire Terminal WT

    A opção de impressão possibilita fazer a marcação automatizada dos cabos prontos em preto, branco ou azul claro. O sistema de impressão automático está integrado no processo totalmente automatizado do Wire Terminal WT.

    More

  • Módulo adicional Wire Printer para Wire Terminal WT
    Módulo adicional Wire Printer para Wire Terminal WT

    O módulo adicional Wire Printer possibilita marcar manualmente os materiais dos cabos e condutores, bem como as peças planas, fora do Wire Terminal WT.

    More

  • Wire Printer Trolley para Wire Terminal WT
    Wire Printer Trolley para Wire Terminal WT

    O Wire Printer Trolley facilita o manuseio dos sistemas de impressão.

    More

  • Unidade de abastecimento de cabos WT Tube 12
    Unidade de abastecimento de cabos WT Tube 12

    A unidade modular e compacta de abastecimento de cabos WT Tube 12 possibilita armazenar os tambores de cabos sem ocupar muito espaço. Com o sistema de conduíte maleável e o bloco de alimentação os cabos podem ser inseridos na máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT C com facilidade e segurança.

    More

  • Sistema de trilhos de cabos WT 15
    Sistema de trilhos de cabos WT 15

    O sistema com 15 trilhos serve para separar os cabos prontos nos respectivos trilhos. Até 2100 cabos podem ser armazenados por projeto.

    More

  • Módulo de agrupamento de cabos WT
    Módulo de agrupamento de cabos WT

    O módulo de agrupamento de cabos WT posiciona e fixa os cabos prontos na ordem correta. Este processo abrange todos os cabos, com e sem terminais, e os coloca em uma sequência ideal.

    More

  • Bloco de alimentação de cabos WT 12
    Bloco de alimentação de cabos WT 12

    O bloco WT 12 insere os cabos na máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT C com segurança e flexibilidade. O bloco de alimentação de cabos pode ser montado individualmente por meio de um mecanismo de fecho rápido.

    More

+
[X] Close

Required