Caixas e armários

  • Caixas pequenas
    Caixas pequenas

    Grande variedade de caixas compactas: modelos em policarbonato PK, variantes em alumínio GA, versões compactas KX, caixas de bornes em chapa de aço, com ou sem flange, E-Boxes e caixas bus. As caixas para fixação na parede atendem aos mais altos padrões de proteção dos componentes elétricos para instalações de controle de pequeno porte. Grau de proteção até IP66.

    More

  • Caixas
    Caixas

    Soluções de caixas e armários compactos nas seguintes versões: caixas AX, caixas AX em plástico e sistemas de armários individuais SE. Versatilidade máxima na aplicação em instalações de controle com demanda de espaço médio. Atendem às mais altas exigências de proteção contra corrosão e grau de proteção até IP 66. As caixas para fixação na parede oferecem facilidade na instalação interna e versatilidade na introdução dos cabos.

    More

  • Sistemas de armários
    Sistemas de armários

    Os sistemas de armários modulares VX25 e TS 8 e os sistemas de armários individuais SE possuem um perfil de estrutura perfeitamente elaborado. A instalação interna pode ser feita em dois níveis, com aproveitamento ideal do espaço. O sistema de armários de grande porte VX25 se destaca pelo perfil da estrutura totalmente simétrico e redução expressiva da complexidade graças à tecnologia de montagem modular simplificada e padronizada para todas as aplicações.

    More

  • Sistemas de armários para TI
    Sistemas de armários para TI

    Visando atender às exigências específicas, as soluções de sistemas versáteis oferecem os racks ideais para aplicações de rede de pequeno e grande porte.

    More

  • Caixas para TI
    Caixas para TI

    Caixas compactas de 19" para aplicação em redes pequenas. Para acesso otimizado e uso versátil para fixação na parede ou no piso.

    More

  • Console Systems/Sistemas de gabinetes para PC/Industrial Workstations
  • Painéis de comando/ Sistemas de braço articulado/ Sistemas verticais
  • Hygienic Design
    Hygienic Design

    Muito mais higiene com as caixas da série Hygienic Design, que foram projetadas especialmente para aplicação na indústria alimentícia. Caixas e armários compactos, armários de grande porte e acessórios em aço inoxidável da linha Hygienic Design.

    More

  • Aço inoxidável
    Aço inoxidável

    Small enclosures, compact enclosures, enclosure systems, operating housings, support arm systems

    More

  • Special applications/Ex/EMC/earthquakes
    Special applications/Ex/EMC/earthquakes

    Aplicações especiais englobam soluções de caixas e armários em diferentes materiais para uso em regiões sujeitas a abalos sísmicos e em áreas com risco de explosão, bem como modelos compatíveis com EMC.

    More

  • Caixas Outdoor
    Caixas Outdoor

    Os modelos outdoor são ideais para aplicação em áreas externas. A Rittal oferece as caixas CS para fixação na parede e os novos armários básicos CS como produtos de série para pronta entrega. As caixas CS Toptec são a solução perfeita para projetos para aplicação em áreas externas. Os armários multifuncionais são a solução para projetos elaborados especialmente para aplicação na área de telecomunicações.

    More

  • Peças de reposição para o sistema mecânico
    Peças de reposição para o sistema mecânico

    Peças de reposição originais para os sistemas de armários da Rittal com qualidade assegurada.

    More

+
[X] Close

Required