Elementos de fixação
-
Cantoneiras de montagem Para montagem interna
Para a instalação de sistemas de chassi e trilhos de montagem na horizontal e na vertical. Comfort Panel com profundidade de montagem acima de 74 mm ou Optipanel com profundidade de montagem acima de 100 mm. Com a cantoneira e o trilho para montagem interna, o sistema de iluminação LED pode ser instalado sem necessidade de utilizar ferramenta e sem processamento mecânico da caixa.
-
Parafusos de aço torx
Acionamento torx para uma transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas.
-
Parafusos autoatarraxantes
Para os orifícios redondos com Ø 4,5 mm no perfil do armário, trilhos e chassis de montagem.
-
Parafusos autoatarraxantes
Centralizar, perfurar e apertar com chaves de fenda elétricas ou pneumáticas – tudo em uma única etapa de serviço. Para espessuras de chapa: 0,8 - 3 mm.