Laterais

  • Laterais
    Laterais

    Dependendo dos requisitos, as laterais abertas dos sistemas modulares TS, TS IT e TE 8000 podem ter grau de proteção maior ou serem fechadas sem necessidade de utilizar ferramenta.

    More

  • Laterais - Acessórios
    Laterais - Acessórios

    Suportes de laterais ou do painel traseiro como dispositivos adicionais para a fixação de equipamentos pesados, laterais com dobradiças com ângulo de abertura de 180° e travamentos internos são outros acessórios opcionais.

    More

  • Divisórias e laterais retentoras
    Divisórias e laterais retentoras

    Um módulo de armários pode ser subdividido em diferentes áreas funcionais por meio de divisórias ou laterais retentoras. A utilização de sistemas de fecho possibilita implementar diferentes conceitos de autorização em módulos de armários. As divisórias para placas modulares são equipadas com conectores convencionais.

    More

  • Cobertura de chave seccionadora
    Cobertura de chave seccionadora

    Travamento de segurança que atende aos padrões UL para combinações de armários segundo as regulamentações norte-americanas. Utilizada com o mecanismo de ativação, o travamento de porta secundária e as barras, a cobertura de chave seccionadora atende aos requisitos do padrão UL 508 A.

    More

  • Chapa de cobertura com porta para TS
    Chapa de cobertura com porta para TS

    Chapa de cobertura com porta para TS para a proteção e cobertura de conectores ou de outras instalações.

    More

  • Tinta
    Tinta

    Tinta para retoques ou serviços de reparo de superfícies com pintura eletrostática a pó e pintura a frio; secagem ao ar.

    More

  • Primer anticorrosão
    Primer anticorrosão

    Este primer mostra-se ideal para proteger os pontos de componentes individuais contra a corrosão, nos quais a tinta foi removida para fazer um recorte ou por outra razão. Após a aplicação, o ponto anteriormente sem tinta fica protegido contra a corrosão. O primer atende aos requisitos da norma IEC 61439 para instalações de baixa tensão e combinações de componentes de distribuição.

    More

+
[X] Close

Required