Fixação de cabos

  • Roteamento de cabos para aberturas na base
    Roteamento de cabos para aberturas na base

    As chapas de base dos sistemas de armários TS, SE, CM e no TopConsole System TP podem ser substituídas por chapas para entrada de cabos. As buchas para entrada de cabos e passagem de conectores asseguram um alto grau de proteção IP, além de facilitar a instalação.

    More

  • Placas flangeadas
    Placas flangeadas

    Para os recortes das caixas para fixação em parede ou para montagem livre em superfícies. Para prensa-cabos do modelo métrico ou PG. No caso das caixas de distribuição de 19" para fixação em parede da série EL, a placa flangeada lisa pode ser substituída por uma placa flangeada com escova.

    More

  • Prensa-cabos
    Prensa-cabos

    Prensa-cabos de poliamida, latão ou aço inoxidável. O alto grau de proteção (IP 68 ou IP 69K) para aplicações na indústria alimentícia ou em salas limpas é obtido com os prensa-cabos HD.

    More

  • Passagem de cabos
    Passagem de cabos

    Os conectores pré-confeccionados podem ser introduzidos na caixa ou no armário de diversas formas: utilizando quadro de vedação, buchas afuniladas ou placas para passagem de conectores ou prensa-cabos.

    More

  • Passagem de cabos e fixação de cabos
    Passagem de cabos e fixação de cabos

    Existem diversas opções para prender os cabos, sendo que o princípio é idêntico tanto no armário como na base soleira. A fixação dos cabos na base soleira aumenta o espaço de montagem disponível dentro do armário, que geralmente ficaria perdido devido aos raios de curvatura que precisam ser necessariamente mantidos ao instalar os cabos.

    More

  • Passagem de cabos de 19"
    Passagem de cabos de 19"

    Seja uma caixa de derivação patch ou de distribuição em um andar do edifício com um nível de 19" ou um rack de servidor com dois níveis de 19": a grande variedade de acessórios atende a todos os requisitos para roteamento de cabos ao lado, na frente ou atrás do nível de 19".

    More

+
[X] Close

Required