Sistema de climatização para TI

  • Liquid Cooling Packages
    Liquid Cooling Packages

    LCP CW: as cargas térmicas extremamente elevadas são dissipadas dos racks para TI por meio de trocadores de calor ar/água. LCP DX:Ideal para a refrigeração de aplicações de TI de pequeno e médio porte.

    More

  • Liquid Cooling Units
    Liquid Cooling Units

    Climatização eficiente sem perda de espaço nos racks TS IT e no Micro Data Center. Auxílio perfeito para o fluxo de ar da frente para trás ideal para TI. Alta proteção contra falhas pela disponibilidade da versão simples e redundante.

    More

  • Corredor fechado
    Corredor fechado

    Elementos de porta e cobertura separam o ar quente e ar frio no centro de processamento. Isto aumenta a eficiência da tecnologia de climatização. Pode ser incluído como separação do corredor quente ou frio.

    More

  • Condicionadores de ar para montagem no teto para refrigeração dos equipamentos de TI
    Condicionadores de ar para montagem no teto para refrigeração dos equipamentos de TI

    Climatização ativa de armário individual para dissipação efetiva de calor de até 3 kW. Regulagem da temperatura de entrada do ar do servidor em função dos valores nominais.

    More

  • Unidades de climatização pequenas
    Unidades de climatização pequenas

    More

  • Chiller para aplicação em TI
    Chiller para aplicação em TI

    Especialmente para a refrigeração de aplicações em TI como, por exemplo, LCP ou trocadores de calor ar/água. Aspectos relevantes para a segurança como, por exemplo, bombas redundantes com regulagem de rotações, compressores ou reservatório intermediário.

    More

  • Condicionadores de ar de alta precisão CRAC
    Condicionadores de ar de alta precisão CRAC

    Climatização da sala para data centers com elevada carga térmica

    More

+
[X] Close

Required