Caixas pequenas

  • Caixas em policarbonato PK
    Caixas em policarbonato PK

    Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede, opcionalmente com tampa cinza ou transparente. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.

    More

  • Caixas em alumínio fundido GA
    Caixas em alumínio fundido GA

    Caixa robusta de alumínio fundido para fixação na parede, pintada. Grau de proteção IP 66. Ideal para aplicação em ambientes agressivos graças à proteção contra corrosão. Instalação interna facilitada.

    More

  • Caixas compactas KX Caixa de bornes KX, chapa de aço, sem flange
    Caixas compactas KX Caixa de bornes KX, chapa de aço, sem flange

    A caixa compacta KX, caixa de bornes KX, sem flange oferece versatilidade na instalação interna e elevado grau de proteção.

    More

  • Caixas compactas KX Caixa de bornes KX, chapa de aço, com flange
    Caixas compactas KX Caixa de bornes KX, chapa de aço, com flange

    A caixa compacta KX, caixa de bornes KX, com flange oferece versatilidade na instalação interna e facilidade no roteamento dos cabos, além de aproveitamento ideal do espaço.

    More

  • Caixa de bornes KX Aço inoxidável
    Caixa de bornes KX Aço inoxidável

    As caixas compactas da linha KX em aço inoxidável oferecem a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança em inúmeras aplicações.

    More

  • Caixas compactas KX E-Box KX, chapa de aço
    Caixas compactas KX E-Box KX, chapa de aço

    A caixa compacta KX, E-Box KX, em chapa de aço oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho.

    More

  • E-Box KX Aço inoxidável
    E-Box KX Aço inoxidável

    A E-Box KX em aço inoxidável oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. As dobradiças de 180° de série facilitam o acesso ao interior da caixa.

    More

  • Caixas compactas KX Caixas bus KX em chapa de aço, com fecho de lingueta Mini
    Caixas compactas KX Caixas bus KX em chapa de aço, com fecho de lingueta Mini

    Caixa em chapa de aço para fixação na parede, com tampa e visor. Grau de proteção IP 65 / NEMA 12. Para instalação de módulos Bus e sensores de praticamente todas as marcas.

    More

  • Caixas bus KX Aço inoxidável
    Caixas bus KX Aço inoxidável

    A caixa bus KX em aço inoxidável oferece acesso facilitado pelas dobradiças de 180° de série, além de ter um elevado grau de proteção de IP66.

    More

  • Caixas de bornes KL
    Caixas de bornes KL

    Caixa para fixação na parede com tampa em chapa de aço ou aço inoxidável, nos modelos com flange e grau de proteção IP55 e sem flange com grau de proteção IP66. O painel traseiro com perfurações facilita a montagem na parede. Versatilidade máxima na introdução dos cabos. Aterramento seguro entre a caixa e a tampa.

    More

  • Caixas bus BG Aço inoxidável
    Caixas bus BG Aço inoxidável

    Caixa de barramento em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), incl. dobradiça de 180°. Grau de proteção IP 66.

    More

+
[X] Close

Required