Hygienic Design

  • Hygienic Design Caixa para teclado HD
    Hygienic Design Caixa para teclado HD

    Solução de caixa com recorte para botões, que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Vedação de silicone aplicada em todo o contorno entre a caixa e a tampa. Fecho rápido sextavado próprio para aplicações que requerem higiene.

    More

  • Hygienic Design Caixa de bornes HD
    Hygienic Design Caixa de bornes HD

    Solução de caixa que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Vedação de silicone aplicada em todo o contorno entre a caixa e a tampa. Fecho rápido sextavado próprio para aplicações que requerem higiene

    More

  • Hygienic Design Armário compacto HD com porta única
    Hygienic Design Armário compacto HD com porta única

    Solução de caixa que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Teto com inclinação para frente de 30°. A coloração azul da vedação permite uma nítida diferenciação com alimentos

    More

  • Hygienic Design Armário compacto HD com porta dupla
    Hygienic Design Armário compacto HD com porta dupla

    Solução de caixa que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Teto com inclinação para frente de 30°. A coloração azul da vedação permite uma nítida diferenciação com alimentos

    More

  • Hygienic Design Armários de sistema HD
    Hygienic Design Armários de sistema HD

    ***This new product will be available at the end of 2024. As an alternative product option, our HD large enclosures are available as a bayable enclosure solution for hygienically sensitive areas.*** O sistema HD é a solução versátil de armários de grande porte para montagem modular para uso em áreas sensíveis do ponto de vista higiênico que requerem limpeza regular. O armário com a placa de montagem VX padrão e ferragens instaladas dentro da área de vedação está perfeitamente equipado com os acessórios da linha HD e gerais para todas as aplicações HD.

    More

  • Hygienic Design Armário de grande porte
    Hygienic Design Armário de grande porte

    ***Solução customizada***O sistema HD é a solução versátil de armários de grande porte para montagem modular para uso em áreas sensíveis do ponto de vista higiênico que requerem limpeza regular.

    More

  • Hygienic Design Painel de comando HD
    Hygienic Design Painel de comando HD

    Monitores, computadores e outros componentes com display ficam protegidos no painel de comando de forma higiênica e segura. A inclinação de 30° evita que objetos sejam colocados sobre o teto e que substâncias líquidas permaneçam sobre ele.

    More

  • Hygienic Design Caixa de impressora HD
    Hygienic Design Caixa de impressora HD

    Caixa com design próprio para locais que requerem alto grau de higiene para a instalação de impressoras ou outros componentes de computadores na área da produção

    More

  • Hygienic Design Casco de extintor de incêndio HD
    Hygienic Design Casco de extintor de incêndio HD

    Acesso agilizado e proteção higiênica de importantes equipamentos de segurança – o casco do extintor de incêndio pode ser colocado diretamente no ambiente da produção

    More

  • Trocadores de calor ar/água HD para montagem lateral
    Trocadores de calor ar/água HD para montagem lateral

    Trocador de calor ar/água para áreas higienicamente sensíveis da produção de produtos alimentícios – o complemento perfeito para a linha Hygienic Design da Rittal. A estrutura que facilita a limpeza reduz o risco de contaminação e garante a segurança dos alimentos.

    More

  • Acessórios Hygienic Design
    Acessórios Hygienic Design

    Acessórios higiênicos, como por ex. pés niveladores, distanciadores para montagem em parede e prensa-cabos.

    More

+
[X] Close

Required