Aço inoxidável

  • Caixas pequenas
    Caixas pequenas

    Caixa em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304).

    More

  • Caixas
  • Sistemas de armários
    Sistemas de armários

    Armários em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304).

    More

  • Consoles verticais Aço inoxidável
    Consoles verticais Aço inoxidável

    Consoles verticais em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304), unidades prontas para montagem com elevado grau de proteção IP 55, disponíveis em quatro larguras diferentes. O encaixe da haste de fixação facilita o manuseio. O fecho pode ser substituído. As chapas de base subdivididas facilitam a entrada de cabos

    More

  • Sistema de armário para PC Aço inoxidável
    Sistema de armário para PC Aço inoxidável

    Sistemas de armários para PC com base na linha SE em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304). Princípio de design idêntico ao modelo PC em chapa de aço. A praticidade da porta traseira facilita o acesso para fazer a manutenção. Elevado grau de proteção contra o acesso indevido graças à adaptação perfeita do teto e das laterais, bem como travamento interno das portas transparentes e gaveta para teclado travável

    More

  • Painéis de comando
    Painéis de comando

    Painéis de comando e sistemas de braço articulado em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304).

    More

  • Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável
    Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável

    Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável para cargas estáticas de até 400 N. Elevado grau de proteção e ajuste integrado.

    More

+
[X] Close

Required