Aquecedores

  • Aquecedor para armários sem ventilador
    Aquecedor para armários sem ventilador

    Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por corrosão e curtos-circuitos elétricos. Modelo sem ventilador. Potência térmica entre 10 e 150 W.

    More

  • Aquecedor para armários com ventilador
    Aquecedor para armários com ventilador

    Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por corrosão e curtos-circuitos elétricos. Modelo com ventilador. Potência térmica entre 235 e 800 W.

    More

  • Condicionadores de ar termoelétricos Potência de refrigeração/aquecimento total de 80/80 W
    Condicionadores de ar termoelétricos Potência de refrigeração/aquecimento total de 80/80 W

    Baseados na tecnologia Peltier e com design leve, os condicionadores de ar de alto desempenho asseguram a climatização de caixas pequenas e painéis de comando com eficiência energética. Potência de refrigeração/aquecimento de 80/80 W.

    More

+
[X] Close

Required