Sistema de refrigeração a líquido

  • Trocadores de calor ar/água para montagem lateral
    Trocadores de calor ar/água para montagem lateral

    Para instalação na lateral do armário ou em qualquer superfície vertical com tamanho suficiente. Potência de refrigeração de 0,3 kW – 7 kW. Grau de proteção padrão IP 55. Potência de refrigeração de 0,65 kW e 1,2 kW, inclusive com IP 56/59, para áreas higienicamente sensíveis na fabricação de produtos alimentícios.

    More

  • Trocadores de calor ar/água montagem no teto
    Trocadores de calor ar/água montagem no teto

    Para montagem no teto. Potência de refrigeração de 1,87 kW – 4 kW. Grau de proteção padrão IP 55. Especialmente para aplicação em ambientes agressivos. Flexibilidade nas opções de conexão da água.

    More

  • Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
    Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

    Modelo compacto de trocador de calor ar/água de fácil montagem no sistema modular VX25 para dissipação de quantidades elevadas de calor de até 10 kW.

    More

  • Chiller
    Chiller

    Refrigeração e disponibilização centralizada e eficaz do fluido refrigerante (via de regra, água). Os Chillers são especialmente utilizados em locais com elevadas cargas térmicas. Um sistema de tubulações soluciona todas as tarefas de refrigeração de uma instalação ou máquina. Potência de refrigeração de 1 kW – 48 kW. Com desempenho de 1 kW – 6 kW, também disponível com a tecnologia Blue e+ de alta eficiência energética.

    More

+
[X] Close

Required