Portas/fechos

  • Variantes de portas
    Variantes de portas

    Portas transparentes lisas e ventiladas permitem um controle visual rápido dos componentes instalados. No lugar do painel traseiro, é possível montar portas em chapa de aço, o que possibilita o acesso aos equipamentos pela frente e por trás.

    More

  • Configuração frontal modular para TS
  • Visor e painel de comando
    Visor e painel de comando

    Displays, botões, interruptores e outros instrumentos de controle possuem proteção contra poeira, umidade e acesso indevido, com visual de alto padrão.

    More

  • Chapa de adaptação CS Para CS Toptec
    Chapa de adaptação CS Para CS Toptec

    Para a instalação de ventiladores com filtro adequados ao recorte previsto para condicionadores de ar.

    More

  • Sistemas de fecho
    Sistemas de fecho

    Os fechos padrão podem ser substituídos por todos os tipos de puxador e por outros modelos de fecho. Um fecho com botão de pressão é uma opção prática para abrir os armários e as caixas montadas na parede com rapidez, dispensando o uso de chave.

    More

  • Cobertura de chave seccionadora
    Cobertura de chave seccionadora

    Travamento de segurança que atende aos padrões UL para combinações de armários segundo as regulamentações norte-americanas. Utilizada com o mecanismo de ativação, o travamento de porta secundária e as barras, a cobertura de chave seccionadora atende aos requisitos do padrão UL 508 A.

    More

  • Dobradiças
    Dobradiças

    Dependendo da aplicação, o ângulo de abertura das portas de armários individuais, módulos e caixas montadas na parede em áreas industriais e de TI pode ser configurado de forma ideal

    More

  • Porta, lado interno
    Porta, lado interno

    Várias opções para fixar dispositivos para apoiar e arquivar documentos e instrumentos de visualização e de comando.

    More

  • Perfis anti-pó
    Perfis anti-pó

    Para proteção contra o acúmulo de pó sobre o canto superior da porta.

    More

  • Tinta
    Tinta

    Tinta para retoques ou serviços de reparo de superfícies com pintura eletrostática a pó e pintura a frio

    More

  • Primer anticorrosão
    Primer anticorrosão

    Este primer mostra-se ideal para proteger os pontos de componentes individuais contra a corrosão, nos quais a tinta foi removida para fazer um recorte ou por outra razão. Após a aplicação, o ponto anteriormente sem tinta fica protegido contra a corrosão. O primer atende aos requisitos da norma IEC 61439 para instalações de baixa tensão e combinações de componentes de distribuição.

    More

+
[X] Close

Required