Caixas pequenas
-
Caixas compactas KX
System Perfection. As novas caixas compactas da linha KX em chapa de aço oferecem a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança em inúmeras aplicações.
-
Caixas em policarbonato PK
Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede, opcionalmente com tampa cinza ou transparente. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.
-
Caixas em alumínio fundido GA
Caixa robusta de alumínio fundido para fixação na parede, pintada. Grau de proteção IP 66. Ideal para aplicação em ambientes agressivos graças à proteção contra corrosão. Instalação interna facilitada.
-
Caixas de bornes KL
Caixa para fixação em parede com tampa em chapa de aço, nos modelos com flange e grau de proteção IP 55 e sem flange com grau de proteção IP 66. O painel traseiro com perfurações facilita a montagem na parede. Versatilidade máxima na introdução dos cabos. Aterramento seguro entre a caixa e a tampa.
-
Caixas bus BG
Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.
-
Caixas bus BG Aço inoxidável
Caixa de barramento em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), incl. dobradiça de 180°. Grau de proteção IP 66.