Caixas
-
-
Caixas em plástico AX
As caixas AX em plástico, opcionalmente com ou sem visor, são ideais para aplicação em áreas externas. Diversos ressaltos de fixação no interior da caixa permitem a instalação customizada, por exemplo, de chassis e trilhos em intervalos de 25 mm
-
Caixa EL para fixação em parede
Caixa tripartida para fixação em parede, com nível de fixação de 19" e porta transparente design. A parte intermediária móvel oferece acesso perfeito aos componentes instalados pelo lado da frente e de trás. A peça para fixação na parede possibilita a entrada de cabos por cima e por baixo.
-
Sistema de armário individual VX SE
Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Armários com largura entre 600 e 1800 mm e profundidade de 300 mm para aplicação na engenharia civil. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas e os armários mais largos substituem os sistemas modulares pequenos.
-