Sistemas de armários

  • Sistema modular VX25 em chapa de aço
    Sistema modular VX25 em chapa de aço

    System Perfection. O novo sistema de armários modulares VX25 em chapa de aço oferece a mais alta qualidade de dados, padronização da engenharia, baixa complexidade, além de segurança e economia de tempo na montagem. O sistema de armários de grande porte VX25 reúne o que há de melhor no TS 8 com diversas novas funções otimizadas e define o novo padrão em termos de eficiência.

    More

  • Sistema de armário individual VX SE
  • Sistemas modulares TS 8 em chapa de aço
    Sistemas modulares TS 8 em chapa de aço

    Sistemas de armários modulares TS 8 – a plataforma para praticamente todas as aplicações. Juntamente com a respectiva linha de acessórios, todo armário atende perfeitamente às exigências de qualquer aplicação. O perfil da estrutura do TS 8 garante muito mais espaço e simplifica a instalação interna. Isso também possibilita a montagem modular em todos os lados.

    More

  • Sistemas modulares TS 8, distribuição de energia
    Sistemas modulares TS 8, distribuição de energia

    Sistemas modulares TS 8, para instalações de distribuição de baixa tensão com verificação do projeto conforme IEC 61 439-1/-2 e DIN EN 61 439-1/-2.

    More

  • Sistemas de armários individuais SE 8
    Sistemas de armários individuais SE 8

    Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada.

    More

+
[X] Close

Required