Condicionadores de ar
-
Condicionadores de ar para montagem lateral
Montagem externa ou interna em portas e laterais com recortes padronizados. Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada (a partir de 0,3 kW) e condensador com nanorrevestimento para limpeza facilitada e refrigeração constante e eficiente. Potência de refrigeração de 0,3 kW – 5,8 kW. A partir de 0,3 kW, também disponível com a tecnologia Blue e+ de alta eficiência energética. Graus de proteção: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL tipo 3R/4, 12 e NEMA 4X. Condicionadores de ar para montagem lateral também disponíveis nas versões para a indústria química e aplicações em áreas externas.
-
Condicionadores de ar para montagem no teto
As portas, laterais e saídas de emergência não ficam obstruídas graças à montagem no teto. Sistema elétrico de evaporação da água condensada e condensador com nanorrevestimento para limpeza facilitada e refrigeração constante e eficiente. Potência de refrigeração de 0,55 kW – 4 kW. Classe de potência de 1,3 kW, também disponível com a tecnologia Blue e+ de alta eficiência energética.
-
Sistema modular de climatização
A unidade de climatização está integrada na porta do armário, em perfeita harmonia com o design geral da instalação. Facilidade na substituição da porta existente, sem necessidade de usar ferramentas e sem interromper o funcionamento. Potência de refrigeração de até 1,5 kW – 2,5 kW.
-
Condicionadores de ar termoelétricos Potência de refrigeração/aquecimento total de 80/80 W
Baseados na tecnologia Peltier e com design leve, os condicionadores de ar de alto desempenho asseguram a climatização de caixas pequenas e painéis de comando com eficiência energética. Potência de refrigeração/aquecimento de 80/80 W.