Caixas

  • Caixa AX
    Caixa AX

    System Perfection. A nova caixa AX oferece a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança na montagem e instalação interna.

    More

  • Caixas em plástico AX
    Caixas em plástico AX

    As caixas AX em plástico, opcionalmente com ou sem visor, são ideais para aplicação em áreas externas. Diversos ressaltos de fixação no interior da caixa permitem a instalação customizada, por exemplo, de chassis e trilhos em intervalos de 25 mm

    More

  • Caixa EL para fixação em parede
    Caixa EL para fixação em parede

    Caixa tripartida para fixação em parede, com nível de fixação de 19" e porta transparente design. A parte intermediária móvel oferece acesso perfeito aos componentes instalados pelo lado da frente e de trás. A peça para fixação na parede possibilita a entrada de cabos por cima e por baixo.

    More

  • Sistema de armário individual VX SE
    Sistema de armário individual VX SE

    Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Armários com largura entre 600 e 1800 mm e profundidade de 300 mm para aplicação na engenharia civil. Aumento da eficiência, já que as laterais não precisam ser montadas e os armários mais largos substituem os sistemas modulares pequenos.

    More

  • Caixas AE Aço inoxidável
    Caixas AE Aço inoxidável

    Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

    More

+
[X] Close

Required