Base soleira
-
Sistema de base/rodapé VX, nova versão
O sistema de base/rodapé VX pode ser usado para praticamente qualquer aplicação de armário. Além de alta estabilidade, oferece a máxima facilidade de instalação, economiza tempo e permite novas opções.
-
Sistema de base soleira VX
O sistema de base/rodapé VX combina as funções da base/rodapé anterior numa versão modular que proporciona mais espaço e maior facilidade de instalação, apesar de menos peças.
-
Sistema de base soleira AX
A ampla abertura da cantoneira da base soleira possibilita o parafusamento diretamente na caixa pelo lado da frente. Os acabamentos encaixáveis oferecem acesso simples e rápido à base soleira, permitindo a utilização personalizada do espaço como, por exemplo, para gerenciamento dos cabos.
-
Base soleira TS
Base soleira TS constituída por elementos de base frontal e traseira, pré-montados com cantoneiras, dependendo da largura do armário, os acabamentos laterais deverão ser selecionados de acordo com a profundidade do armário.
-
Espaços para gerenciamento de cabos
Espaços para gerenciamento de cabos com esquema integrado de perfurações para montagem personalizada do sistema.
-
Base soleira completa
Base soleira completa para AE, TP, ES, acabamentos dianteiros e traseiros com cantoneiras e acabamentos laterais montados.
-
Acessórios para base soleira
Acessórios para base soleira, por ex. peças para fixação no piso, pés de nivelamento, etc.
-
Base soleira fixa Para PC, IW
Adaptada ao design dos armários com 100 mm de altura e saliência na frente.
-
Base de concreto para os novos armários básicos CS
Base de concreto para armários básicos e modulares CS. Kit de montagem leve para montagem simples e rápida no local de instalação.
-
Travessa para VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, Chiller Blue e+
Para uma maior estabilidade do equipamento, a travessa possui uma saliência dianteira e traseira de 138 mm maior que o quadro de base do armário.
-
Base soleira para FlatBox
Para fixação na rosca existente na base da FlatBox. Há um recorte no lado de trás para passagem de cabos.
-
Proteção contra tombamento para TS IT
Proteção contra tombamento para armários servidores TS A proteção retrátil contra tombamento pode ser montada posteriormente embaixo do quadro dos armários para servidores e somente é puxada para fora quando necessário.
-
Base soleira montada no solo para armários multifuncionais
Base soleira em aço inoxidável montada no solo para armários multifuncionais.