Unidades de climatização pequenas
-
Ventiladores de teto para VX IT, TS IT
Ventilador de teto para uso em escritórios com baixíssimo nível de ruído de 39 dB(A) e alto fluxo volumétrico (circulação livre entre 1245 e 1345 m³/h).
-
Módulo de ventiladores para VX IT, TS IT
Para ventilação ativa. A unidade também pode ser opcionalmente ampliada com ventiladores adicionais. Tecnologia de conexão fácil e regulagem de rotações com eficiência energética.
-
Kit de ampliação do ventilador para VX IT, TS IT
Kit de ampliação do ventilador com regulador de rotações integrado para retrofit dos módulos de ventiladores 5503.010, 5503.020 e 5503.025.
-
Canal de ventilação para condicionador de ar Blue e+ IT para montagem lateral
For cold air infeed in front of the 482.6 mm (19") level in combination with the Blue e+ IT wall-mounted cooling unit.
-
Canal de ventilação para fluxo de ar lateral
Para a entrada de ar frio para os interruptores com aspiração lateral.
-
Canal de ventilação de 19" para fluxo de ar horizontal
Para a entrada de ar frio para os interruptores que estão montados no nível de 19" traseiro.
-
Chapa de ventilação
Montagem posterior a partir de cima em todos os armários de rede TS 8. O espaço traseiro permanece livre para a entrada de cabos. 2 ventiladores por padrão. Expansão no máx. de 4/6 ventiladores.
-
Kit de ampliação do ventilador
Para ampliação posterior de diversas unidades de ventilação ou como complemento da chapa de ventilação.
-
Chapa de cobertura para painéis de ventilação para FlatBox
Para cobrir painéis de ventilação não utilizados ao utilizar ventiladores na FlatBox.
-
Coifa para VX, VX IT
Para integrar racks fechados em um sistema de ventilação. A conexão gradativa é adequada para tubos com medidas de diâmetros convencionais de 150 mm e 200 mm, garantindo uma climatização eficaz do rack por meio da ventilação direcionada.