Aço inoxidável
-
-
-
-
Consoles verticais Aço inoxidável
Consoles verticais em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304), unidades prontas para montagem com elevado grau de proteção IP 55, disponíveis em quatro larguras diferentes. O encaixe da haste de fixação facilita o manuseio. O fecho pode ser substituído. As chapas de base subdivididas facilitam a entrada de cabos
-
Sistema de armário para PC Aço inoxidável
Sistemas de gabinetes para PC com base na linha VX SE em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304). Princípio de design idêntico ao modelo PC em chapa de aço. A praticidade da porta traseira facilita o acesso para fazer a manutenção. Elevado grau de proteção contra o acesso indevido graças à adaptação perfeita do teto e das laterais, bem como travamento interno das portas transparentes e gaveta para teclado travável.
-
Painéis de comando
Painéis de comando e sistemas de braço articulado em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304).
-
Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável
Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável para cargas estáticas de até 400 N. Elevado grau de proteção e ajuste integrado.