Liquid Cooling Package LCP Rack DX

Model No. SK 3311.392

  Product Lifecycle  
Information
  • Liquid Cooling Package LCP Rack DX

    The article you have selected is not available off -the-shelf in your country. For more information, please contact your local contact person.

    Close
    Descrição

    Sistema de climatização apropriado para um ou dois racks para TI. Ajuste contínuo da potência de refrigeração pela aplicação de um compressor com desempenho regulado no LCP Rack DX (vaporizador). A operação do aparelho exige um condensador externo.

    + Descrição do produto

    Vantagens: Eficiência energética máxima graças à tecnologia de ventiladores EC e controle com base na TI
    Baixa perda de pressão do ar, o que minimiza o consumo de energia dos ventiladores
    Regulagem e monitoramento da temperatura
    Sensores de temperatura redundantes de série montados na entrada do ar
    Carga estática reduzida sobre a superfície graças ao baixo peso
    A energia térmica absorvida é dissipada para o ambiente no local de montagem do condensador externo, evitando o aquecimento do local onde a instalação se encontra
    Ideal para a refrigeração de aplicações de TI em espaços com tamanho pequeno ou médio
    Um ou dois racks podem ser refrigerados individualmente
    O compressor com regulagem de rotações possibilita adaptar a potência de refrigeração à demanda realmente exigida
    Manutenção específica do LCP DX por meio da separação entre o sistema de refrigeração e o racks de servidores
    Funcionamento: O LCP suga o ar pela lateral na parte traseira dos racks dos servidores, refrigera o ar através de registros compactos de elevado desempenho e retorna novamente o ar refrigerado pela lateral na parte dianteira do rack
    Cor: RAL 9005
    Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 20
    Variante: Refrigeração de módulos
    Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511: 20 kW
    L 35 L 35: 20 kW
    Faixa de modulação: O aparelho faz a modulação sem interrupção na faixa de potência de refrigeração entre: 6 kW - 20 kW
    Potência de refrigeração total/quantidade de módulos de ventiladores: 20 kW
     
     
    Quantidade de módulos de ventiladores prontos para montagem: 4
    Potência de refrigeração total: 20 kW
    Vazão de ar (circulação livre): Com 50 Hz: 4800 m³/h
    Tensão nominal de serviço: 208 V, 1~, 60 Hz
    Dimensões: Largura: 300 mm
    Altura: 2000 mm
    Profundidade: 1200 mm
    Regulagem da temperatura: Regulagem contínua dos ventiladores
    Compressor controlado por inverter
    Montagem em armários modulares: Alinhado
    Faixa de temperatura: Armazenamento: -20 °C...+60 °C
    Operação (ambiente): +15 °C...+35 °C
    Gás/agente refrigerante: Agente refrigerante: R410a
    Tipo de ligação (elétrica): Borne de conexão
    Tempo de funcionamento: 100 %
    Ventiladores EC: sim
    Os ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento: sim
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180712
    Embalagem: 1 unid.
    Peso/embalagem: 202 kg
    EAN: 91366
    ETIM 6.0: EC002515
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180712
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180712

    + Aprovações

    Aprovações:
    UL + C-UL: 
    (EN)

    + Downloads

    Fichas técnicas:
    Graphics: 
    (US)

    + Adicione Acessórios


     
     
     
     
     
     
     

     Liquid Cooling Package LCP Rack DX

    Model No. SK 3311.392

    Close
    +
    [X] Close

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Close