Peça de conexão em T Para trilho de montagem TS 17 x 17 mm
Model No. SV 9673.903
Product Lifecycle
Active
+ Descrição do produto
Descrição: |
Peça de montagem com orifícios roscados M4 integrados para fixação do trilho de montagem TS 17 x 17 mm. |
---|---|
Aplicações: |
Utilização no esquema de perfurações TS como peça que se autoencaixa com fixação no quadro por meio de um parafuso. |
Material: |
Zinco fundido sob pressão |
Escopo de fornecimento: |
Inclui material de fixação |
Adequado para: |
Tipo de caixa: TS 8 |
Instalações possíveis: |
No chassi horizontal e vertical TS No trilho de montagem TS 17 x 17 mm No perfil vertical de armários TS e SE no nível de montagem interno |
Embalagem: |
24 unid. |
Peso/embalagem: |
1,1 kg |
EAN: |
4028177543225 |
Número da tarifa alfandegária: |
79070000 |
ETIM 7.0: |
EC002625 |
ETIM 6.0: |
EC002625 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189234 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27189234 |
Descrição do produto: |
SV ' T' CONNECTOR PIECES FOR MINI PLS |