Dobradiça da tampa para caixas de bornes KX

Model No. KX 1592.210

  Product Lifecycle  
New
  • Dobradiça da tampa para caixas de bornes KX
    Descrição

    A dobradiça da tampa é simplesmente parafusada na ranhura de proteção da caixa e na borda da tampa. A posição dos orifícios de fixação está pré-definida, dispensando fazer medições e marcações.

    + Descrição do produto

    Descrição: A dobradiça da tampa é simplesmente parafusada na ranhura de proteção da caixa e na borda da tampa. A posição dos orifícios de fixação está pré-definida, dispensando fazer medições e marcações.
    Material: Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
    Escopo de fornecimento: Dobradiça da tampa
    Tampões
    Inclui material de fixação
    Embalagem: 2 unid.
    Peso/embalagem: 0,07 kg
    EAN: 4028177938076
    Número da tarifa alfandegária: 73182900
    ETIM 7.0: EC001167
    ETIM 6.0: EC001167
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409219
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409219
    Descrição do produto: KX Dobradiça da tampa, para caixas de bornes KX, aço inoxidável 1.4404

     
     
     
     
     
     
     

     Dobradiça da tampa para caixas de bornes KX

    Model No. KX 1592.210

    Close
    +
    [X] Close

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Close