Descrição
Para montagem em superfícies e na caixa AX no lugar da porta. Estrutura do quadro com cantoneiras internas, placa em alumínio de 3 mm, fixada pelo lado de dentro.
More on the product
Crie PDF desta página+ Descrição do produto
Descrição: |
Para montagem em superfícies e na caixa AX no lugar da porta. Estrutura do quadro com cantoneiras internas, placa em alumínio de 3 mm, fixada pelo lado de dentro. |
---|---|
Material: |
Alumínio anodizado natural |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: |
IP 54 |
Adequado para o item com o código de referência: |
1031.000 |
Escopo de fornecimento: |
Quadro em alumínio Placa do painel Dobradiças Peças de suporte |
Nota: |
Na montagem, em vez da porta, é necessário o fecho de corrediça |
Adequado para: |
Largura: = 380 mm Altura: = 300 mm |
Dimensões: |
Largura: 197 mm Altura: 297 mm Profundidade: 36 mm |
Dimensões da placa de alumínio: |
Largura: 323 mm Altura: 243 mm |
Superfície de montagem: |
Largura: 307 mm Altura: 227 mm |
Embalagem: |
1 unid. |
Peso/embalagem: |
1,42 kg |
EAN: |
4028177938502 |
Número da tarifa alfandegária: |
76169990 |
ETIM 7.0: |
EC000747 |
ETIM 6.0: |
EC000747 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27182204 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27182204 |
Descrição do produto: |
FT Painel de comando, LAP: 197x297x36 mm, para montagem em superfícies e na caixa AX no lugar da porta |
+ Downloads
Documentação: |
Further information: (ES, DE, DA, EN, FR, NL, IT)Info sheet: (EN, DE)Instructions: (FR, EN, DE) |
---|