Descrição
Sistema de caixas modulares simétrico ou assimétrico para instalações externas, de 2 portas, de parede dupla
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Sistema de caixas modulares simétrico ou assimétrico para instalações externas, de 2 portas, de parede dupla |
---|---|
Vantagens: | Com preparo para montagem de um trocador de calor ou um sistema Direct Air Cooling (DAC) |
Material: |
Alumínio Placa de montagem: Alumínio |
Superfície: |
Pintura eletrostática a pó Poliéster puro |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: |
Barra central soldada porta direita com alavanca de abertura simples porta esquerda com alavanca de abertura dupla à direita, sem aplicação, à esquerda com inserção cega Retentor de porta com montador mecânico (aprox. 155°) Cobertura ventilada (altura de aprox. 150 mm) Chapa de base inteiriça com prensa-cabos: à esquerda, unidade para empresas de fornecimento de energia elétrica com 2x M20 e 1x M50, no centro 3x M50 e 2x M63 e à direita 4x M16, 4x M25 e 1x M32, com acabamento para prensa-cabos de plástico 1 x painel padrão de 19", todo em aço inoxidável Placa de montagem Divisória entre a unidade para empresas de fornecimento de energia elétrica e o nível de 19" |
Opcionais: |
Portas subdivididas simetricamente Portas subdivididas assimetricamente Base soleira para armários multifuncionais Trocadores de calor Sistemas Direct Air Cooling (DAC) Suporte da bateria Unidade para empresas de fornecimento de energia elétrica Fonte de alimentação |
Dimensões: |
Largura: 1.300 mm Altura: 1.500 mm Profundidade: 500 mm |
Quantidade de portas: | 2 |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 55 |
Nota sobre o código de referência: | Prazo de entrega sob consulta. |
Material básico: | Alumínio |
Emb.: | 1 unid. |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
+ Downloads / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |