Caixas Ex Caixas vazias em plástico com porta com dobradiças
Model No. 9205.600
Product Lifecycle
Expired
Discontinued article.
Information on the discontinued articles
O produto sairá de linha em 28.01.2021
O item foi substituído pelo item 9205100
Caixas Ex AX vazia em plástico com porta com dobradiças
O item foi substituído pelo item 9205100
Caixas Ex AX vazia em plástico com porta com dobradiças
Close
More on the product
Crie PDF desta página+ Product description
Aplicações: |
Zona 1 e 2 ou 21 e 22 segundo a diretriz europeia 2014/34/UE Intervalo de temperatura ambiente: -30 °C...+80 °C As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados Proteção contra inflamação segundo a norma EN 60 079: proteção dos equipamentos devido à maior segurança (Ex e) e por meio da caixa (Ex tb) |
---|---|
Material: |
Caixa: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro, resistência da superfície: < 10⁹ Ω Porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro, resistência da superfície: < 10⁹ Ω, com vedação de silicone injetada Placa de montagem: chapa de aço galvanizada |
Cor: | RAL 9011 |
Escopo de fornecimento: |
Caixa Porta Placa de montagem |
Dimensões: |
Largura: 400 mm Altura: 600 mm Profundidade: 200 mm |
Dimensões da placa de montagem (L x A): | 345 mm x 550 mm |
Certificate IEC EX PTB 10.0011U: | yes |
Certificate PTB 03 ATEX 1011U: | yes |
Material básico: | Plástico |
Fecho: |
Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 2 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 66 |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 11,5 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 94037000 |
EAN: | 4028177138339 |
ETIM 7.0: | EC002503 |
ECLASS 8.0: | 27180502 |
Descrição do produto: | KEL Caixa EEX poliester a prov |
+ Approvals
Approvals: | |
---|---|
Certificates: |
Grau de proteção:
EN
|
Declerations: |
Manufacturer's declaration:
DE, EN
|