Caixa multifunções MFG 8

Model No. CS 9750.908

  Product Lifecycle  
Customized
  • Caixa multifunções MFG 8

    This product is used in industry/IT projects. Please contact your sales representative for further information.

    Close
    Descrição

    Sistema de caixas modulares para instalação externa com 1 porta e lateral simples.

    + Descrição do produto

    Descrição: Sistema de caixas modulares para instalação externa com 1 porta e lateral simples.
    Vantagens: Com preparo para montagem de um trocador de calor ou um sistema Direct Air Cooling (DAC)
    Material: Alumínio
    Placa de montagem: Alumínio
    Superfície: Pintura eletrostática a pó
    Poliéster puro
    Cor: RAL 7035
    Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 55
    Escopo de fornecimento: Alavanca de abertura dupla à direita, sem aplicação, à esquerda com inserção cega
    Retentor de porta com montador mecânico (aprox. 155°)
    Cobertura ventilada (altura de aprox. 150 mm)
    Chapa de base individual com prensa-cabos: 1x M20, 4x M25, 3x M50 com acabamentos para fixação de plástico inclusos
    1 x painel padrão de 19", todo em aço inoxidável
    Placa de montagem
    Opcionais: Estrutura simples, configurada para alojar elementos filtrantes SK na porta interna
    Laterais duplas
    Base soleira para armários multifuncionais
    Trocadores de calor
    Sistemas Direct Air Cooling (DAC)
    Suporte da bateria
    Unidade para empresas de fornecimento de energia elétrica
    Fonte de alimentação
    Nota sobre o código de referência: Prazo de entrega sob consulta.
    Dimensões: Largura: 1000 mm
    Altura: 1500 mm
    Profundidade: 500 mm
    Quantidade de portas: 1
    Embalagem: 1 unid.
    Número da tarifa alfandegária: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

    + Downloads

    Fichas técnicas:
    Product data sheet:  
    1DE   2DE   1EN   2EN  
    Documentação:
    Further information:  
    DE   EN  

     Customers who were interested in this item were also interested in


     
     
     
     
     
     
     

     Caixa multifunções MFG 8

    Model No. CS 9750.908

    Close
    +
    [X] Close

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Close