Placa flangeada Para sistemas de braço articulado

Artigo não.: AX 7993575

For assembling a support arm system in the base flange and for strengthening a compact enclosure AX.

Artigo não.:
AX 7993575
Material
Chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 447 mm
Profundidade: 149 mm
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
Placa flangeada
Tamanho: 3
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,16 kg
Peso bruto
1,89 kg
Número da tarifa alfandegária
73079100
Descrição do produto
AX gland plate, size 3, for support arm system 130 mm diameter
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Quick guide
Safety instructions