Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, com quadro de montagem de 19"

Artigo não.: DK 5506141

TS IT, fechado, para a climatização direta do rack. Montagem interna de 19" com quadro de montagem de 19" para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas.

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Lateral travável para TS, TS IT

Conexão para montagem modular externa Para TS/TS

Chapa de base para TS IT, TX CableNet

Chapas condutoras de ar para quadros de montagem de 19˝ TS IT

Calha de cabos para TS

Trilhos com perfil em C para TS, VX SE

Trilhos com perfil em C para TS, VX SE

Guia para fixação de cabos para TS, TS IT

Guia para fixação de cabos para TS, TS IT

Artigo não.:
DK 5506141
Material
Chapa de aço
Alumínio
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Instalações internas: pintura eletroforética por imersão
Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
Montagem interna: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto
Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa)
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
Chapa de teto multipartida e removível, para entrada de cabos na horizontal pelo lado de trás e recorte coberto para chapa de ventilação
Porta traseira em chapa de aço, lisa, subdividida na vertical, com dobradiças de 180°
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
Unidades de altura
42 UA
Unidades de altura
42 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
87 mm / 65 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
445 mm
Design doors
fechado
Modelo do(s) nível(eis) de 19"
Quadro de montagem de 482,6 mm (19")
Capacidade de carga
15.000 N
Nota
Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
Material básico
Alumínio
Emb.
1 unid.
Peso líquido
103,7 kg
Peso bruto
109,2 kg
EAN
4028177705968
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 600 mm, 42 U 
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Visio Shapes