Painel traseiro para VX

Artigo não.: VX 5051063

Artigo não.:
VX 5051063
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: 1.000 mm
Altura: 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
24 kg
Peso bruto
43,67 kg
EAN
4028177927971
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101