- Artigo não.:
- DK 7825386
- Descrição do produto
- Possibilitam o fluxo controlado de ar do piso falso em direção aos componentes instalados. As lamelas individualmente ajustáveis possibilitam a regulagem da abertura para entrada de ar entre 10% e 80% de área livre. Se a área de trás do armário tiver sido
- Material
- Chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- Módulos de chapas de base com ventilação
Elemento filtrante
Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Largura: 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,01 kg
- Peso bruto
- 3,21 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177551145
- ECLASS 8.0
- 27189261