- Artigo não.:
- DK 5501255
- Descrição do produto
- Quadro de montagem de 482,6 mm (19˝) soldado destinado à integração de um nível de montagem em polegadas em uma estrutura de quadro TS. O perfil é análogo ao TS IT para a compatibilidade total dos sistemas, inclusive possibilitando a montagem sem uso de ferramentas. Fixação com profundidade variável entre o quadro do teto e o quadro da base. Unidades individuais de altura com numeração bidirecional. Quadro de montagem na frente preparado para a integração de um sistema de gerenciamento de cabos e do Dynamic Rack Control (RFID), quadro de montagem atrás para a integração compacta do trilho de energia PDU, no espaço zero U em ambos os lados.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura de fundo
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Unidades de altura
- 38 UA
- Posição de montagem
- Atrás
- Capacidade de carga
- Carga estática até 15000 N, com distribuição uniforme da carga em dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") na montagem completa.
- Nota
- O nível de montagem externo da estrutura do quadro do armário é mantido para instalações adicionais, com isolamento em todo o contorno por meio de chapas condutoras de ar
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
TS IT
Largura: 800 mm
Altura: 1.800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 15 kg
- Peso bruto
- 16 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177716445
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
#NV