Конфигурация компонентов

  • Центр резки Secarex AC 18
    Центр резки Secarex AC 18

    Быстрая, точная и эргономичная резка кабельных каналов, крышек кабельных каналов и несущих шин с помоью полуавтоматического центра резки Secarex AC 18.

    Подробнее

  • Система поддонов для Secarex AC 18
    Система поддонов для Secarex AC 18

    Система из четырех поддонов обеспечивает достаточно пространства для инструментов и документов в левом внутреннем пространстве Secarex AC 18.

    Подробнее

  • Система хранения для Secarex AC 18
    Система хранения для Secarex AC 18

    Встроенная система хранения для удобного хранения кабельных каналов и DIN-реек в правом внутреннем пространстве Secarex AC 18.

    Подробнее

  • Manual cutting to length
    Manual cutting to length

    Manual cutting of mounting angles / support rails and wiring ducts, simple and precise. The required rail and wiring duct length can be precisely and reproducibly set for manual cutting to length without burrs. Integral finger guard ensures safe machining. Intended for mounting on a workbench.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required