Энергетика

Надежные решения для бесперебойного энергоснабжения

Помимо ускоряющейся трансформации энергетики, увеличивается влияние затрат в энергетическом секторе. Одновременно с этим необходимо обеспечить интеллектуальную архитектуру энергосети. Все большее значение приобретают требования стандартизированныз решений, которые могут адаптироваться к индивидуальным требованиям. Энергосистема будущего будет оцифрована и основываться на надежных компонентах.

Правильные инструменты для трансформации энергетики

Rittal поддерживает энергетическую отрасль с использованием индивидуальной номенклатуры продукции, которая может противостоять условиям окружающей среды благодаря прочным корпусам и адаптированной концепции контроля микроклимата.

  • Благодаря решениям Rittal для контроля микроклимата со снижением энергопотребления до 75 % и максимальной гибкостью благодаря мультивольтажности
  • Благодаря разработке соответствующих стандартам IIoT-решений zдля подключения к сети таких устройств, как интеллектуальные данные для контроля распределительных шкафов
  • Благодаря современным концепциям смарт-сервиса для повышения отказоустойчивости установок и эффективности сервиса

 

H&W Control GmbH

Вперед с мощностью ГЭС

Для установке на самой высокой горе Панаме, вулкане Бару, H&W Control использовала распределительные шкафы Rittal. В Панаму были поставлены пять панелей НКУ – три для электрораспределения с помощью шинной системы RiLine до 1600 А и две панели для...

TESVOLT

Теплая вода из горы

Электроэнергия для хижины в Кобурге генерируется солнечной установкой и блочной тепловой электростанцией на растительном масле, с минимумом выбросов CO2, после чего накапливается в системе. Посетители хижины могут принять теплый душ, всопользоваться...

Commeo

Нет страха перед отключением питания

При разработке аккумуляторов компания Commeo пошла по полностью новому пути создания промышленного решения. В области корпусного оборудования компания использует систему шкафов VX25 компании Rittal.

Пример проекта: Производитель ветровых установок

Даже для самого сильного ветра

В лесах Канады, удаленных деревнях Австралии или на Северном море: ветровые энергетические установки уже 20 лет обеспечивают надежную генерацию электроэнергии. Для этого электроника внутри гигантских конструкций должна быть защищена от холода, перегрева...